FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
nature
Matériau des composants
aluminium
Surface des composants
thermolaqué
Coloris des composants
noir
A=Entraxe des alésages
350
D=Alésage de fixation
M12
L=Longueur
378
B
28
Capacité de charge N
1000
H
60
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
carrée
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
Aluminium.
Finition
Embouts : thermolaqué, noir.
Traverse : anodisé nature.
Nota
Vis de fixation M12x70, rondelles et écrous assortis fournis.
Montage
Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté