FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
anodisé naturel
Matériau des composants
polyamide
A=Entraxe des alésages
400
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
488
B
30
Capacité de charge N
800
H
75
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Support de traverse et cache : polyamide renforcé fibre de verre. Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition
Traverse anodisée noire ou nature. Support et cache : satiné, noir.
Nota
Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté