EN
Choose your language
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
coudé
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
nature
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
noir
A=Entraxe des alésages
250
D=Alésage de fixation
M8x30
L=Longueur
280
B
115
B1
20
Capacité de charge N
800
H
55,5
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embout en thermoplastique renforcé fibre de verre.
Traverse en aluminium.
Finition
Thermoplastique noir.
Aluminium anodisé.
Nota
Les embouts sont fixés sur la traverse en aluminium à l’aide de goupilles. Vis à tête cylindrique, zinguée noire, écrous et rondelles fournis.
Montage
Fixation en façade.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté