EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Version 1
angled
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
natural
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A=Hole spacing
300
D=Fastening hole
M8x30
L=Length
330
Assembly
from the operating side
B
115
B1
20
H
55,5
Load capacity N
800
Pull handle: cross section
round
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
Embout en thermoplastique renforcé fibre de verre.
Traverse en aluminium.
Finition
Thermoplastique noir.
Aluminium anodisé.
Nota
Les embouts sont fixés sur la traverse en aluminium à l’aide de goupilles. Vis à tête cylindrique, zinguée noire, écrous et rondelles fournis.
Montage
Fixation en façade.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté