Poignée tubulaire acier inoxydable 06938-2503
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Forme A : traverse rectifiée et anodisée incolore, forme B : traverse avec revêtement plastique strié, forme C : traverse
- Inox, rectifié
- Traverse : aluminium EN AW-6060 ou Inox, embout : thermoplastique, renforcé fibre de verre
Unité de vente
33,99 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Forme
C
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe des alésages
250
D=Alésage de fixation
M10x45
L=Longueur
294
B
44
B1
30X1,5
Capacité de charge
N
1000
H
80
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Finition
Traverse aluminium rectifiée et anodisée nature ou avec revêtement plastique strié.
Traverse Inox, rectifiée.
Traverse Inox, rectifiée.
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Montage
Fixation en façade.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.