EN
Choose your language
Désignation
Poignée tubulaire
Forme
C
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
noir
A=Entraxe des alésages
350
D=Alésage de fixation
M10x45
L=Longueur
394
B
44
B1
30X1,5
Capacité de charge N
1000
H
80
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.

Finition
Traverse aluminium rectifiée et anodisée nature ou avec revêtement plastique strié.
Traverse Inox, rectifiée.
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Montage
Fixation en façade.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté