EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Form
C
Main material
stainless steel
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A=Hole spacing
500
D=Fastening hole
M10x45
L=Length
544
Assembly
from the operating side
B
44
B1
30X1,5
H
80
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.

Finition
Traverse aluminium rectifiée et anodisée nature ou avec revêtement plastique strié.
Traverse Inox, rectifiée.
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Montage
Fixation en façade.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought