FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Forme
A
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
rectifiée et anodisée
Coloris du corps de base
nature
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
noir
A=Entraxe des alésages
250
D=Alésage de fixation
M10x45
L=Longueur
294
B
44
B1
30X1,5
Capacité de charge N
1000
H
80
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.

Finition
Traverse aluminium rectifiée et anodisée nature ou avec revêtement plastique strié.
Traverse Inox, rectifiée.
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Montage
Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought