Poignée tubulaire aluminium nature anodisé 06926-05-3006000187
- Fixation par vis autotaraudeuses
- Montage par l’arrière
- Embouts de différentes couleurs
- Entraxes personnalisés sur demande
Unité de vente
€20.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
nature
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
bleu RAL 5017
A=Entraxe des alésages
600
D=Alésage de fixation
6
L=Longueur
635
S=Épaisseur de mur max.
7
B
35
B1
30x2
Capacité de charge
N
1000
H
77,5
H2
60
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Tube rond en aluminium ou en inox.
Embouts en thermoplastique.
Embouts en thermoplastique.
Finition
Tube rond en aluminium anodisé incolore ou noir.
Tube rond en inox rectifié.
Embouts gris foncé RAL 7021, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, vert signalisation RAL 6032, bleu signalisation RAL 5017, rouge signalisation RAL 3020 et gris clair RAL 7035.
Tube rond en inox rectifié.
Embouts gris foncé RAL 7021, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, vert signalisation RAL 6032, bleu signalisation RAL 5017, rouge signalisation RAL 3020 et gris clair RAL 7035.
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Les vis de fixation autotaraudeuses pour plastique sont incluses dans la livraison.
Le couple de serrage max. est de 7 Nm.
Les vis de fixation autotaraudeuses pour plastique sont incluses dans la livraison.
Le couple de serrage max. est de 7 Nm.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Fixation par vis autotaraudeuses
Montage par l'arrière
Embouts de différentes couleurs
Entraxes personnalisés sur demande
Montage par l'arrière
Embouts de différentes couleurs
Entraxes personnalisés sur demande
Sur demande
Autres entraxes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.