FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
réglable
Forme
A
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
anodisé naturel
Matériau des composants
aluminium
Coloris des composants
anodisé nature
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
250
A max.
220
B
36
Capacité de charge N
1000
H
68
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Poignée tubulaire EN AW-6060.
Support de doigt d'indexage EN AW-6063.
Caches de recouvrement en thermoplastique.
Vis sans tête ISO 4766-14H.
Finition
Poignée tubulaire anodisée incolore.
Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir.
Embout (poignée tubulaire) noir.
Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.
Nota
Les poignées tubulaires réglables sont livrées non montées.
Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement.
L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max.
En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires.
Les pièces de maintien sont livrées non montées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté