Poignée tubulaire acier inoxydable 06941-0900101
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Section ronde
- Traverse : Inox, 1.4301, support : aluminium moulé sous pression
- Montage : en façade
Sales unit
290,06 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
aluminium
A=Entraxe des alésages
600
D=Alésage de fixation
M10x70
L=Longueur
940
A1
600
B
40
Capacité de charge
N
1000
E
125
H
100
Montage
possible des deux côtés
Poignée de manutention : section
ronde
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
Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.
Finition
Traverse : polie.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Nota
Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d’appareillages. Montage simple en façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.