Poignée alcôve rabattable acier inoxydable électropoli 06961-01-132
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Profondeur de montage réduite
- Pour dalles et plaques de montage, tiroirs
- Retour automatique en position initiale
Unité de vente
€73.28
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée alcôve
Modèle 1
rabattable
Modèle 2
vissable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
électropoli
D=diamètre de l'alésage
4,5
H=Hauteur
93
L1=longueur
132
L=longueur de montage
115
A1
118±0,2
B
51
B2
79
Capacité de charge
N
200
Code acier
1.4301
H1
79±0,2
H2
72
H3
10,5
H4
67
H5
10
H6
13
L2
109
P1
1,5
T
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
Inox 1.4301.
Finition
électropoli, ultra brillant.
Nota
Poignées escamotables en Inox avec faible profondeur de montage. Particulièrement adapté au plancher, au côté de caisse ou au tiroir. Avec ressort de rappel, les poignées escamotables reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée M4
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.