Recessed handle aluminium natural anodised 06960-16713
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Forme A : fixation à l’aide d’un profil en caoutchouc
Sales unit
€19.59
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Recessed handle
Version 2
plug-in
Form
A
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
natural
Component
material
polyamide
H=Height
90
L1= length
182
L=installed length
167
Load
capacity
N
500
Mounting
cutout
171 x 73
T
19,5
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
Poignée alcôve : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition
Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature. Profil de caoutchouc : noir. Vis : acier zingué.
Nota
Les poignées alcôve de forme A s'utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle de 1 à 2,5 mm. À ce titre, les deux profils de caoutchouc intégrés procurent une sécurité de montage à toute épreuve.
Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse ; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse ; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage
Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.