EN
Choose your language
Designation
Recessed handle
Version 2
plug-in
Form
A
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
Component material
polyamide
H=Height
90
L1= length
133
L=installed length
118
Load capacity N
500
Mounting cutout
122 x 73
T
19,5
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
Poignée alcôve : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition
Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature. Profil de caoutchouc : noir. Vis : acier zingué.
Nota
Les poignées alcôve de forme A s'utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle de 1 à 2,5 mm. À ce titre, les deux profils de caoutchouc intégrés procurent une sécurité de montage à toute épreuve.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse ; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage
Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought