FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée alcôve
Modèle 2
à clipser
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
H=Hauteur
57
L1=longueur
110
L=longueur de montage
100
A
10
A1
94
B1
40,3
H1
18,65
S
2
T
26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Polyamide.
Finition
noir.
Nota
Poignée escamotable à clipser dans des épaisseurs de matériau de 0,75 à 3,5 mm.

Les cotes des ouvertures de montage sont indiquées dans le tableau ci-contre pour les différentes épaisseurs de matériau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté