Poignée alcôve thermoplastique noir 06965-1112041
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Poignée de forme ergonomique
- Pour les épaisseurs de parois de 1 à 5 mm
Sales unit
€13.40
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée alcôve
Modèle 2
vissable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
H=Hauteur
61
L1=longueur
130
L=longueur de montage
97
A
112
Capacité de charge
N
1000
T
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
Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir ou gris clair, satiné.
Nota
Ces poignées de forme ergonomique sont adaptées pour les épaisseurs de 1 à 5 mm.
Montage
La poignée est montée dans l’ouverture de montage de la paroi du boîtier et est fixée en façade avec deux vis à tête fraisée (non compris dans la livraison).
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée M4
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.