{"product":{"productId":"agid.3871","price":25.11,"name":"Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante"},"currency":"EUR"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Matériau de la poignée : profil aluminium EN AW-6060
- Montage : par l’arrière
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Description
Matière
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, mat, nature ou noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.