Poignée cintrée autoadhÈsif aluminium noir anodisé 06917-02-1000511481
- Installation simple sans perçage
- Montage sans outil
- Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur
Sales unit
€15.70
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
self-adhesive
Version 2
round
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
A=Hole spacing
100
D=diameter
10
L=Length
148
Assembly
from the operating side
B
25
H
44
H1
4
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
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
Description du produit
La poignée cintrée autoadhésive ne nécessite ni perçage ni vissage. Grâce à sa bande adhésive de haute qualité, cette poignée peut être fixée sans outil et en toute sécurité sur diverses surfaces propres telles que l’acier, le verre ou le plastique.
Matière
Poignée cintrée et plaque d’adaptation en aluminium.
Vis en acier.
Bande adhésive à base d’acrylate.
Vis en acier.
Bande adhésive à base d’acrylate.
Finition
Poignée cintrée et plaque d’adaptation incolores ou anodisées noir.
Vis en acier de classe de résistance 8.8, électrozinguée.
Vis en acier de classe de résistance 8.8, électrozinguée.
Nota
Les valeurs de charge indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas une garantie légale des caractéristiques du produit. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la poignée cintrée est adaptée à l’application concernée. Les différents matériaux et surfaces sur lesquels les poignées cintrées sont fixées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 150 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 230 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 230 °C.
Montage
Le montage s’effectue sans outil, grâce à la surface adhésive située sur la plaque d’adaptation. Voir Téléchargements, Informations techniques sur les produits.
Avantages
Installation simple sans perçage
Montage sans outil
Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur
Adhérence immédiate élevée
Montage sans outil
Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur
Adhérence immédiate élevée
Contenu de la livraison
Poignée cintrée avec plaque d’adaptation montée et bande adhésive fournie.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.