Poignée coudée thermoplastique gris foncé 06911-11906
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
€5.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée coudée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
A=Entraxe des alésages
119
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
150
B
25
C
33
Capacité de charge
N
1000
H
43,5
L1
98
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
sphérique
R
94
T
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier zingué.
Insert en acier zingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.