Poignée coudée sans plaque de base thermoplastique 06908-210006
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C
- Forme B : sans plaque de base
- Montage : en façade, éléments de fixation inclus
Unité de vente
3,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée coudée
Modèle 1
sans plaque de base
Modèle 2
avec cache de recouvrement
Forme
B
Matériau
du corps de base
thermoplastique
A
100
B1
23
B2
19
Capacité de charge
N
600
D
7
D1
11
H
38
H1
31
H2
4
L
121
L1
84
M
M6x25
Modèle
sans plaque de base
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
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat.
Nota
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à des températures allant de -50 °C à +130 °C.
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.
Les modèles 06908-110006 et 06908-210006 sont livrés sans capuchon.
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.
Les modèles 06908-110006 et 06908-210006 sont livrés sans capuchon.
Indication de dessin
1) Capuchon de recouvrement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.