Poignée cintrée acier inoxydable satiné poli 06924-01-1000805
Unité de vente
€10.95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
satiné poli
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
108
B
12
B1
8
Capacité de charge
N
1000
H
39
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
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
Inox 1.4301.
Finition
Surface : polie, satinée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.