FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
satiné poli
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
110
B
15
B1
10
Capacité de charge N
1000
H
39
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
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
Inox 1.4301.

Finition
Surface : polie, satinée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought