Poignée cintrée rabattable acier chromé brillante 06934-1202
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Section ronde
- Version : acier ou Inox, 1.4305
Unité de vente
32,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
rabattable
Modèle 2
avec revêtement plastique
Matériau
du corps de base
acier
Coloris
du corps de base
chromé brillante
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
M10x1
L=Longueur
138
B
18
Capacité de charge
N
500
H
43
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Version acier :
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.
Version Inox :
Surface satinée, polie.
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.
Version Inox :
Surface satinée, polie.
Nota
Éléments de fixation en acier zingué ou Inox fournis. Blocage du ressort dans les deux butées d'arrêt.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.