FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
rabattable
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
satiné poli
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
M10x1
L=Longueur
118
B
18
Capacité de charge N
500
H
43
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Version acier :
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.

Version Inox :
Surface satinée, polie.
Nota
Éléments de fixation en acier zingué ou Inox fournis. Blocage du ressort dans les deux butées d'arrêt.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought