Poignée cintrée rabattable acier inoxydable satiné poli 06934-1203
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Section ronde
- Version : acier ou Inox, 1.4305
Sales unit
95,72 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
rabattable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
satiné poli
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
M10x1
L=Longueur
138
B
18
Capacité de charge
N
500
H
43
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Version acier :
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.
Version Inox :
Surface satinée, polie.
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.
Version Inox :
Surface satinée, polie.
Nota
Éléments de fixation en acier zingué ou Inox fournis. Blocage du ressort dans les deux butées d'arrêt.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.