Poignée cintrée rabattable acier inoxydable satiné poli 06934-1803
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Section ronde
- Version : acier ou Inox, 1.4305
Unité de vente
97,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
rabattable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
satiné poli
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
M10x1
L=Longueur
198
B
18
Capacité de charge
N
500
H
43
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Version acier :
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.
Version Inox :
Surface satinée, polie.
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.
Version Inox :
Surface satinée, polie.
Nota
Éléments de fixation en acier zingué ou Inox fournis. Blocage du ressort dans les deux butées d'arrêt.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.