{"product":{"productId":"agid.3923","price":24.64,"name":"Poignées de manutention en acier, profil rond droit, chromé mat ou thermolaqué, montage à l\u2019arrière"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée
- Coloris : chromé mat ou thermolaqué noire
- Montage : par l’arrière
Description
Matière
Acier rond.
Nota
Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée.
Sur demande
Brossé, chromé mat ou thermolaqué noire à structuration fine.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.