FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
chromé brillante
A=Entraxe des alésages
32
D1=Diamètre extérieur
5
D=Alésage de fixation
M3
L=Longueur
40
T=profondeur de filetage
6
B
8
Capacité de charge N
1000
H
21
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Acier de traitement.
Finition
Rondelle rectifiée.
Poignée de manutention chromée brillante.
Nota
Les rondelles support sont fournies séparément.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté