FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
chromé brillante
A=Entraxe des alésages
55
D1=Diamètre extérieur
10
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
70
T=profondeur de filetage
10
B
15
Capacité de charge N
1000
H
41
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Acier de traitement.
Finition
Rondelle rectifiée.
Poignée de manutention chromée brillante.
Nota
Les rondelles support sont fournies séparément.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté