FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Pull handle
Main material
steel
Surface finish body
high-gloss chromed
A=Hole spacing
88
D1=Outside diameter
5
D=Fastening hole
M3
L=Length
96
T=thread depth
6
Assembly
from the rear
B
8
H
25
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Material
Steel.
Version
Disc very finely ground.
Pull handle high-gloss chromed.
Note
The washers are supplied loose.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté