FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Pull handle
Main material
steel
Surface finish body
high-gloss chromed
A=Hole spacing
98
D1=Outside diameter
8
D=Fastening hole
M4
L=Length
110,5
T=thread depth
8
Assembly
from the rear
B
12,5
H
33
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Acier de traitement.
Finition
Rondelle rectifiée.
Poignée de manutention chromée brillante.
Nota
Les rondelles support sont fournies séparément.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought