Poignée cintrée acier chromé brillante 06930-18005
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Pour les appareils optiques, équipements de laboratoire, appareils audio, vidéo et HiFi
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
€7.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
chromé brillante
A=Entraxe des alésages
180
D1=Diamètre extérieur
10
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
195
T=profondeur de filetage
10
B
15
Capacité de charge
N
1000
H
41
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Acier de traitement.
Finition
Rondelle rectifiée.
Poignée de manutention chromée brillante.
Poignée de manutention chromée brillante.
Nota
Les rondelles support sont fournies séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.