Poignée cintrée coudé acier chromé brillante 06923-06008
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Finition : rectifiée ou chromée
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
€16.13
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
coudé
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
chromé brillante
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
132
T=profondeur de filetage
15
B
47
Capacité de charge
N
1000
H
66
H1
60
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
S
27
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier rond.
Finition
Chromé, brillant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.