{"product":{"productId":"agid.3847","price":11.03,"name":"POIGNÉE CINTRÉE, A=180, L=190, D=M05,H=45, ALUMINIUM NATURE MAT ET ANODISÉ"},"currency":"EUR"}
Poignée cintrée
aluminium
nature
mat et anodisé
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Design élégant
- Montage : par l’arrière
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Unité de vente
11,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poignée cintrée
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
nature
Surface
corps
mat et anodisé
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
190
B
20
Charge
N
500
H
45
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
10
Description
Matière
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé mat, nature ou noir.
Nota
Nos poignées de manutention en aluminium conviennent tout particulièrement pour la construction de montages, d’appareillages ou de machines.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.