Pull handle oval aluminium black powder coated 06920-10-1600106
- Bon accès dans les espaces restreints
- Section ovale
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
Sales unit
11,69 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
A=Hole spacing
160
D=Fastening hole
M6
L=Length
173
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
T
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
Ces poignées de manutention sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints. Les poignées sont très solides et conviennent pour toutes les applications nécessitant une robustesse particulière.
Matière
Aluminium EN AW-6063.
Finition
Thermolaquées noire ou rouge signalisation RAL 3020 ou polies.
Nota
La version polie peut être laquée ou revêtue après montage.
Utilisation
Pour les espaces restreints dans la construction de machines et d'installations, la fabrication d'outils, l'industrie du meuble, les techniques de rééducation et médicale.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Bon accès dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Élément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots.
Très stables et robustes.
Élément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.