Poignée cintrée ovale aluminium rouge traffic RAL 3020 thermolaqué 06920-10-1208406
- Bon accès dans les espaces restreints
- Section ovale
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
Unité de vente
10,14 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Modèle 2
oblique
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
thermolaqué
Coloris
du corps de base
rouge traffic RAL 3020
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
133
B
21
B1
13
Capacité de charge
N
1000
H
50
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
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
Ces poignées de manutention sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints. Les poignées sont très solides et conviennent pour toutes les applications nécessitant une robustesse particulière.
Matière
Aluminium EN AW-6063.
Finition
Thermolaquées noire ou rouge signalisation RAL 3020 ou polies.
Nota
La version polie peut être laquée ou revêtue après montage.
Utilisation
Pour les espaces restreints dans la construction de machines et d'installations, la fabrication d'outils, l'industrie du meuble, les techniques de rééducation et médicale.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Bon accès dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Élément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots.
Très stables et robustes.
Élément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.