Poignée cintrée aluminium anodisé naturel 06929-10-055053
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section carrée
- Montage : par l'arrière, éléments de fixation inclus
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Unité de vente
6,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
anodisé naturel
A=Entraxe des alésages
55
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
63
B
12
B1
8
Capacité de charge
N
750
H
29
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
carrée
T
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
Aluminium.
Finition
Anodisé, mat, nature ou noir.
Remarque
Les vis de montage sont fournies.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.