Poignée cintrée aluminium anodisé noir 06929-10-100051
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section carrée
- Montage : par l'arrière, éléments de fixation inclus
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Sales unit
€8.95
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
A=Hole spacing
100
D=Fastening hole
M5
L=Length
108
Assembly
from the rear
B
12
B1
8
H
39
Load
capacity
N
750
Pull handle: cross section
square
T
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
Aluminium.
Finition
Anodisé, mat, nature ou noir.
Remarque
Les vis de montage sont fournies.
Montage
Fixation par l'arrière.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.