FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ronde
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
mat et anodisé
Coloris du corps de base
nature
A=Entraxe des alésages
350
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
360
T=profondeur de filetage
10
B
10
Capacité de charge N
500
H
40
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Aluminium.
Finition
Anodisé incolore ou noir.
Remarque
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Rondelles d'extrémité 06917.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought