Poignée cintrée ovale aluminium rouge rubis RAL 3003 thermolaqué 06920-11122705
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section ovale
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm
- Très stables et robustes
Unité de vente
€13.55
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Modèle 2
à fixation par l'avant
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
thermolaqué
Coloris
du corps de base
rouge rubis RAL 3003
A=Entraxe des alésages
112
D=Alésage de fixation
5,5
L=Longueur
125
T=profondeur de filetage
13,6
B
21
B1
13
Capacité de charge
N
1000
H
50
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ovale
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
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Thermolaquage noire ou rouge RAL 3003.
Montage
Fixation en façade.
Accessoire
Vis pour la fixation des poignées de manutention :
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.