Pull handle oval aluminium ruby red RAL3003 powder coated 06920-11282706
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section ovale
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm
- Très stables et robustes
Sales unit
€16.29
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
outer hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
ruby red RAL3003
A=Hole spacing
128
D=Fastening hole
6,6
L=Length
145
T=thread depth
11
Assembly
from the operating side
B
25
B1
17
H
55
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Thermolaquage noire ou rouge RAL 3003.
Montage
Fixation en façade.
Accessoire
Vis pour la fixation des poignées de manutention :
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.