Poignée cintrée fonte grise noir 06895-100061
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Matériau de la poignée : Inox, 1.4404
- Coloris : naturel ou noir
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
€15.62
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
fonte grise
Coloris
du corps de base
noir
Coloris
des composants
revêtement plastique.
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
118
B
18
Capacité de charge
N
1000
D2
12
H
42
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
R
20
T
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
GJS 400.
Finition
Ébavurage et tribofinition.
Revêtement plastique noir.
Surfaces d'appui usinées.
Revêtement plastique noir.
Surfaces d'appui usinées.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.