Poignée cintrée fonte grise noir 06895-112081
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Matériau de la poignée : Inox, 1.4404
- Coloris : naturel ou noir
- Montage : par l’arrière
Sales unit
17,89 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
fonte grise
Coloris
du corps de base
noir
Coloris
des composants
revêtement plastique.
A=Entraxe des alésages
112
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
132
B
20
Capacité de charge
N
1000
D2
14
H
47
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
R
22
T
15
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
GJS 400.
Finition
Ébavurage et tribofinition.
Revêtement plastique noir.
Surfaces d'appui usinées.
Revêtement plastique noir.
Surfaces d'appui usinées.
Montage
Fixation par l'arrière.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.