FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
fonte grise
Coloris du corps de base
noir
Coloris des composants
revêtement plastique.
A=Entraxe des alésages
125
D=Alésage de fixation
M10
L=Longueur
147
B
22
Capacité de charge N
1000
D2
16
H
53
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
R
24
T
18
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
GJS 400.
Finition
Ébavurage et tribofinition.
Revêtement plastique noir.
Surfaces d'appui usinées.
Montage
Fixation par l'arrière.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté