Pull handle with seal stainless steel A4 polished 06931-10-111004200
- Inox 1.4404.
- Filetage M04 - M05
- Entraxe de 120 - 300 mm
- Matériaux de qualité alimentaire
- Géométrie optimisée pour le nettoyage
Sales unit
27,95 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
with seal
Version 2
hygienic design
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
polished
Component
colour
ultramarine RAL 5002
A=Hole spacing
200
D1=Diameter
11,25
D=Fastening hole
M4
H1=Height
2
L=Length
211,25
T=thread depth
8
Assembly
from the rear
B
10
H
45
Load
capacity
N
500
Packaging type
packaged individually
Pull handle: cross section
round
Steel code
1.4404
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
La poignée de manutention Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. Des bagues d'étanchéité interchangeables viennent compléter l'ensemble.
Matière
Poignée de manutention en inox 1.4404.
Bague d'étanchéité en thermoplastique (POM, renforcé de fibres de verre) conforme UE10/2011 et FDA.
Finition
Poignée de manutention en inox poli.
Bague d'étanchéité RAL5002 - bleu outremer.
Bague d'étanchéité RAL5002 - bleu outremer.
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation des poignées de manutention Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Poignée de manutention avec deux bagues d'étanchéité.
Indication de dessin
1) Poignée de manutention
2) Bague d'étanchéité
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.