FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
A=Hole spacing
128
D=Fastening hole
M6
L=Length
141
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
oval
Steel code
1.4308
T
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
Description du produit
Ces poignées de manutention obliques sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Matière

Inox coulé de précision 1.4308 ou 1.4404.

Finition
Naturel.
Nota
Pour des raisons de fabrication, ces poignées peuvent présenter des irrégularités en surface.
Utilisation
Pour les espaces restreints dans la construction de machines, d’installations et d’outillages ou dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Bonne accessibilité dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté