FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Forme
B
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
rectifié, brossé, satiné
Matériau des composants
acier inoxydable
A=Entraxe des alésages
200
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
250
B
50
B1
20
Capacité de charge N
1000
Code acier
1.4404
H
75
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.

Finition
Rectifié, brossé, satiné.
Nota
Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought