Poignée cintrée acier inoxydable rectifié, brossé, satiné 06931-2001
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils
- Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox, 1.4404
- Résistance à des contraintes extrêmes et des sollicitations chimiques et corrosives élevées
- Montage : forme A : pour une fixation en façade
Unité de vente
143,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
rectifié, brossé, satiné
Matériau
des composants
acier inoxydable
A=Entraxe des alésages
200
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
250
B
50
B1
20
Capacité de charge
N
1000
Code acier
1.4404
H
75
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Finition
Rectifié, brossé, satiné.
Nota
Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.