Poignée cintrée acier inoxydable rectifié, brossé, satiné 06931-2501
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils
- Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox, 1.4404
- Résistance à des contraintes extrêmes et des sollicitations chimiques et corrosives élevées
- Montage : forme A : pour une fixation en façade
Sales unit
€147.41
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Form
A
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
ground and brushed matt-gloss
Component
material
stainless steel
A=Hole spacing
250
D=Fastening hole
M8
L=Length
300
Assembly
from the rear
B
50
B1
20
H
75
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
Steel code
1.4404
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
Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Finition
Rectifié, brossé, satiné.
Nota
Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.