FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Forme
A
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe des alésages
140
D=Alésage de fixation
9
L=Longueur
158
B
26
C
8
Capacité de charge N
1000
H
42
L1
116
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
Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat RAL 7021 ou orange.
Nota
L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 3 mm grâce à la flexion de la poignée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté